Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Relé preťaženia, TI 9C-5

047H3138

Prúd DOL, štartér motora [A] [Min]: 2.7, Prúd DOL, štartér motora [A] [Max]: 4.2
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
Identický produkt047H4068
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTI 9C-5 thermal overload relay 2.70-4.20
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE82701
Názov výrobkuRelé preťaženia
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Označenie CEYes
Použité pre produktMini stýkače CI 5-
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaStýkače a motorové štartéry
Prúd DOL, štartér motora [A] [Max]4.20 A
Prúd DOL, štartér motora [A] [Min]2.70 A
Prúd pri spustenív zapojení hviezda – trojuholník [A] [Max]7.30 A
Prúdpri spusteni vzapojení hviezda – trojuholník [A] [Min]4.70 A
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuTI 9C-5
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.116 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.116 Kilogram
Objem0.233 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423270590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm