Relé preťaženia, TI 16C
047H0204
Prúd DOL, štartér motora [A] [Min]: 0.6, Prúd DOL, štartér motora [A] [Max]: 0.92
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
047H0204
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
| Identický produkt | 047H4204 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TI 16C thermal overload relay 0.60-0.92A |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | E82701 |
| Názov výrobku | Relé preťaženia |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Stýkače a motorové štartéry |
| Prúd DOL, štartér motora [A] [Max] | 0.92 A |
| Prúd DOL, štartér motora [A] [Min] | 0.60 A |
| Schválenie UL | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | TI 16C |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.11 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.106 Kilogram |
| Objem | 0.233 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423017614 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |