Istič, CTI 25M
047B3146
Použité pre produkt: Motory, Funkcia: Ochrana proti preťaženiu a skratu, Vypínací výkon Ics, 380 – 415 V: 100, Max. zaťaženie, AC-3 [kW]: 0.75
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
047B3146
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | Ochrana proti preťaženiu a skratu |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Circuit breaker CTI 25M 1.6-2.5A |
| Max. vypínací prúd [A] | 33.0 A |
| Max. zaťaženie, AC-3 [kW] | 0.75 kW |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | E148460 |
| Názov výrobku | Istič |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | Motory |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Stýkače a motorové štartéry |
| Rozsah prúdu [A] [Max] | 2.50 A |
| Rozsah prúdu [A] [Min] | 1.60 A |
| Schválenie UL | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | CTI 25M |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Vypínací výkon Ics, 380 – 415 V | 100 kA |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.334 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.309 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.377 Liter |
| EAN/UPC | 5702423144891 |