Danfoss logo
-product-details

040B0399

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSight glass high pressure
Max. Pracovný tlak [bar]140.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]2030 psig
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Názov výrobkuSight glass
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktOUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely pre olejový manažment
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaUNF
Typ výrobkuSpare part
Typové označeniePriehľadítko
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prípoja [palce]1 1/4 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom220 Gram
Hmotnosť bez obalu200 Gram
Objem0.414 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255193968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm