040B0398
040B0398
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Bling flange 168 |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Flange |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely pre olejový manažment |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Spare part |
| Typové označenie | Flange |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 17.71 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 17.5 Kilogram |
| Objem | 6.533 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |