040B0389
040B0389
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(b) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Level sensor with gasket |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 2030 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 6 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 24 V |
| Názov výrobku | Accessory |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo na správu oleja |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | 5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Oil management accessories |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Accessory |
| Typové označenie | Level sensor |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 620 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 600 Gram |
| Objem | 2.013 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255194163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |