Elektronický soft-štartér, MCI 50CM-3 I-O
037N0401
Napätie cievky [V] DC: 24 - 480, Napájacie napätie [V] AC: 400, Riadené fázy: 3
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
037N0401
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | MCI 50CM-3 IO Electroni soft starte M/10 |
| Max. zaťaženie (obtok) [A] | 50 A |
| Max. zaťaženie [A] | 35 A |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 400 V |
| Napätie cievky [V] DC [Max] | 480 V |
| Napätie cievky [V] DC [Min] | 24 V |
| Napätie cievky pri 50/60 Hz [Max] | 480 V |
| Napätie cievky pri 50/60 Hz [Min] | 24 V |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Elektronický soft-štartér |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Označenie CE | Yes |
| Pevné nastavenie | ÁNO |
| Použité pre produkt | Kompresor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Stýkače a motorové štartéry |
| Riadené fázy | 3 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | MCI 50CM-3 I-O |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.764 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.626 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5702423225774 |