Elektronický soft-štartér, MCI 12CH
037N0095
Napätie cievky pri 50/60 Hz: 208 - 240, Riadené fázy: 3, Max. zaťaženie [A]: 12
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
037N0095
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | MCI 12CH Soft starter 12A |
| Max. zaťaženie [A] | 12 A |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 415 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 380 V |
| Napätie cievky pri 50/60 Hz [Max] | 240 V |
| Napätie cievky pri 50/60 Hz [Min] | 208 V |
| Názov výrobku | Elektronický soft-štartér |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Označenie CE | Yes |
| Pevné nastavenie | ÁNO |
| Použité pre produkt | Komerčný kompresor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Stýkače a motorové štartéry |
| Riadené fázy | 3 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | MCI 12CH |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.39 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.371 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.978 Liter |
| EAN/UPC | 5702423202898 |