Danfoss logo
MCI 25, electronic softstarter, Ci-tronic

Elektronický soft-štartér, MCI 30 I-O

037N0070

Napätie cievky [V] DC: 24 - 480, Napájacie napätie [V] AC: 400, Riadené fázy: 2
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaPOMOCNÝ KONTAKT
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionMCI 30, motor controller w. aux. contact
Max. zaťaženie (obtok) [A]30 A
Max. zaťaženie [A]25 A
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Napájacie napätie [V] AC400 V
Napätie cievky [V] DC [Max]480 V
Napätie cievky [V] DC [Min]24 V
Napätie cievky pri 50/60 Hz [Max]480 V
Napätie cievky pri 50/60 Hz [Min]24 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov schvaľovacieho súboru ULE198251
Názov výrobkuElektronický soft-štartér
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Označenie CEYes
Pevné nastavenieNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaStýkače a motorové štartéry
Riadené fázy2
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuMCI 30 I-O
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.15 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.15 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem2.933 Liter
EAN/UPC5702423134687