Elektronický soft-štartér, TCI 15
037N0045
Napájacie napätie [V] AC: 230 - 480, Riadené fázy: 1
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
037N0045
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | TCI 15, starting torque limiter |
| Max. zaťaženie [A] | 15 A |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 480 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 230 V |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | E198251 |
| Názov výrobku | Elektronický soft-štartér |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | UVEDENÝ V C UL USACEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Označenie CE | Yes |
| Pevné nastavenie | Nie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Stýkače a motorové štartéry |
| Riadené fázy | 1 |
| Schválenie UL | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | TCI 15 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.688 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.67 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702423108756 |