Danfoss logo
Contactor, CI 30_037H404113, 037H404117, 037H404123

Stýkač, CI 25

037H405132

Hlavné kontakty: 3, AC-1 zaťaženie Ith, otvorené: 40, Napätie cievky pri 50 Hz: 220 - 230, Napätie cievky pri 60 Hz: 220

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AC-1 zaťaženie Ith, otvorené40.0 A
AC-1 zaťaženie Ithe, puzdro25.0 A
AC-3 napájanie pri 220 – 240 V5.5 kW
AC-3 napájanie pri 380 – 690 V11.0 kW
AC-3 zaťaženie Ie25.0 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Hlavné kontakty3
Identický produkt037H0051
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCI 25 Contactor 5.5kW@220-240V I/25
Max. prídavné pomocné kontakty4
Množstvo po formátoch balenia25 pc
Napätie cievky pri 50 Hz [Max]230 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napätie cievky pri 50 Hz [Min]220 V
Napätie cievky pri 60 Hz220 V
Názov schvaľovacieho súboru ULE63581
Názov výrobkuStýkač
Obsah batérieNo
OsvedčenieCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Označenie CEYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaStýkače a motorové štartéry
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuCI 25
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.341 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.333 Kilogram
Objem0.45 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423002641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm