Danfoss logo
Contactor CI 5

Stýkač, CI 5-12

037H350732

Hlavné kontakty: 3, AC-1 zaťaženie Ith, otvorené: 20, Napätie cievky pri 60 Hz: 230
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AC-1 zaťaženie Ith, otvorené20.0 A
AC-1 zaťaženie Ithe, puzdro16.0 A
AC-3 napájanie pri 220 – 240 V3.0 kW
AC-3 napájanie pri 380 – 500 V5.5 kW
AC-3 zaťaženie Ie11.5 A
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Hlavné kontakty3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCI 4-12 10 Contactor 12A, 220-230/50-60
Max. prídavné pomocné kontakty4
Množstvo po formátoch balenia5 pc
Napätie cievky [V] DC230 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napätie cievky pri 60 Hz230 V
Názov schvaľovacieho súboru ULE63581
Názov výrobkuStýkač
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Označenie CEYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaStýkače a motorové štartéry
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuCI 5-12
V rozsahu WEEEYes
Zabudované pomocné kontakty NO1

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.164 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.152 Kilogram
Objem0.164 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423265923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm