Danfoss logo
Contactor CI

Stýkač, CI 37

037H005632

Hlavné kontakty: 3, AC-1 zaťaženie Ith, otvorené: 80, Napätie cievky pri 50 Hz: 220 - 230, Napätie cievky pri 60 Hz: 220
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AC-1 zaťaženie Ith, otvorené80.0 A
AC-1 zaťaženie Ithe, puzdro63.0 A
AC-3 napájanie pri 220 – 240 V10.0 kW
AC-3 napájanie pri 380 – 690 V18.5 kW
AC-3 zaťaženie Ie37.0 A
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Hlavné kontakty3
Identický produkt037H005632
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCI 37 cont. 37A, 220-230/50 220/60 V
Max. prídavné pomocné kontakty4
Množstvo po formátoch balenia18 pc
Napätie cievky pri 50 Hz [Max]230 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napätie cievky pri 50 Hz [Min]220 V
Napätie cievky pri 60 Hz220 V
Názov schvaľovacieho súboru ULE63581
Názov výrobkuStýkač
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Označenie CEYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaStýkače a motorové štartéry
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuCI 37
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.81 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.764 Kilogram
Objem1.13 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423053278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm