Danfoss logo
-product-details

034Z5002

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celkové kroky480 (polovičné kroky)
Charakteristika prietokuLineárna
ChladiváR1234yfR134aR290R32R410A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Externé prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaPriemyselný balík
Impulzy otvorenia ventilu pri normálnom prietoku55 ± 16 steps
Impulzy otvorenia ventilu pri opačnom prietoku55 ± 16 steps
Internal conn. Male/FemaleFemale
KategóriaArt. 4, par. 3
Kompatibilita mazívPOE
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 020 I/10
Max. OPD [bar]35.0 bar
Max. OPD [psig]508 psig
Max. Pracovný tlak [bar]35.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]508 psig
Max. únik [cm³/min]210 cm³/min
Menovité podmienky výk. [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Menovitý výkon R1234yf [kW]8.22 kW
Menovitý výkon R1234yf [TR]2.34 TR
Menovitý výkon R134a [TR]3.19 TR
Menovitý výkon R290 [kW]15.53 kW
Menovitý výkon R290 [TR]4.42 TR
Menovitý výkon R32 [kW]26.26 kW
Menovitý výkon R32 [TR]7.47 TR
Menovitý výkon R410A [kW]17.78 kW
Menovitý výkon R410A [TR]5.06 TR
Menovitývýkon R134a [kW]11.22 kW
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Možnosť manuálnej prevádzkyServisný ovládač (poháňač) AST-GManuálna cievka
Názov programu súčastíMDL EX020
Názov výrobkuExpansion module
Obsah batérieNo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaModuly a zostavy
Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Max]95 % RH
Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Min]0 % RH
Režim krokuVybudenie 1–2 (pol kroku)Vybudenie 2–2 (celý krok)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-22 °F
Rozsah teploty skladovania [°C] [Max]70 °C
Rozsah teploty skladovania [°C] [Min]-30 °C
Rozsah teploty skladovania [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty skladovania [°F] [Min]-22 °F
Smer prietokuObojsmerný prietok
Teplota chladiva [ºC] [Max]85 °C
Teplota chladiva [ºC] [Min]-30 °C
Teplota chladiva [ºF] [Max]185 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min]-22 °F
Typ externého pripojeniaProTight metric thread
Typ motoraKrokový motor s permanentným magnetom
Typ vnútorného pripojeniaProTight metric thread
Typ výrobkuMDL EX020
Veľkosť dýzy [mm]2.00 mm
Veľkosť externého pripojenia24
Veľkosť vnútorného pripojenia28