Danfoss logo
-product-details

034Z5000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celkové kroky480 (polovičné kroky)
Charakteristika prietokuLineárna
ChladiváR1234yfR134aR290R32R410A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Externé prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaPriemyselný balík
Impulzy otvorenia ventilu pri normálnom prietoku55 ± 16 steps
Impulzy otvorenia ventilu pri opačnom prietoku55 ± 16 steps
Internal conn. Male/FemaleFemale
KategóriaArt. 4, par. 3
Kompatibilita mazívPOE
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 013 I/10
Max. OPD [bar]35.0 bar
Max. OPD [psig]508 psig
Max. Pracovný tlak [bar]35.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]508 psig
Max. únik [cm³/min]210 cm³/min
Menovité podmienky výk. [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Menovitý výkon R1234yf [kW]4.17 kW
Menovitý výkon R1234yf [TR]1.18 TR
Menovitý výkon R134a [TR]1.62 TR
Menovitý výkon R290 [kW]7.77 kW
Menovitý výkon R290 [TR]2.21 TR
Menovitý výkon R32 [kW]12.97 kW
Menovitý výkon R32 [TR]3.69 TR
Menovitý výkon R410A [kW]8.78 kW
Menovitý výkon R410A [TR]2.50 TR
Menovitývýkon R134a [kW]5.71 kW
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Možnosť manuálnej prevádzkyServisný ovládač (poháňač) AST-GManuálna cievka
Názov programu súčastíMDL EX013
Názov výrobkuExpansion module
Obsah batérieNo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaModuly a zostavy
Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Max]95 % RH
Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Min]0 % RH
Režim krokuVybudenie 1–2 (pol kroku)Vybudenie 2–2 (celý krok)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-22 °F
Rozsah teploty skladovania [°C] [Max]70 °C
Rozsah teploty skladovania [°C] [Min]-30 °C
Rozsah teploty skladovania [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty skladovania [°F] [Min]-22 °F
Smer prietokuObojsmerný prietok
Teplota chladiva [ºC] [Max]85 °C
Teplota chladiva [ºC] [Min]-30 °C
Teplota chladiva [ºF] [Max]185 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min]-22 °F
Typ externého pripojeniaProTight metric thread
Typ motoraKrokový motor s permanentným magnetom
Typ vnútorného pripojeniaProTight metric thread
Typ výrobkuMDL EX013
Veľkosť dýzy [mm]1.30 mm
Veľkosť externého pripojenia24
Veľkosť vnútorného pripojenia28