034L0027
034L0027
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Chladivá schválené podľa UL | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Indikátor smeru prietoku | Laserom vyrytá1-smerná šípka |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
| Materiál prípoja | Bimetalový: Oceľ/meď |
| Materiál telesa | Nerezová oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 711 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 36 pc |
| Názov výrobku | Automatický expanzný ventil |
| Osvedčenie | UVEDENÝ V C UL USAUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| Skupina kvapaliny | 2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Smer | Rohový |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 3.20 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.50 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 46.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 7.00 psi |
| Továrenské nastavenie [psig] | 60.7 psig |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ pružiny | 3 |
| Typ výrobku | AXV 05I3 |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Veľkosť dýzy | 05 |
| Veľkosť prívodu [mm] | 10.00 mm |
| Veľkosť vývodu [mm] | 12.00 mm |
| Výkony dýz[kW] | 2.56 kW |
| Výkony dýz[TR] | 0.73 TR |
| Vyrovnávanie tlaku | Interne vyrovnávaný |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 210 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 179 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255293705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |