034G4564
034G4564
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Material Description | Connector ass'y, male M24, 3/4 inch I/60 |
| Materiál prípoja | Nehrdzavejúca oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 711 psig |
| Max. uťahovací moment [Nm] | 72 Nm |
| Množstvo po formátoch balenia | 60 pc |
| Názov výrobku | Adaptér |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prevádzková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
| Prevádzková teplota [°C] [min.] | -30 °C |
| Prevádzková teplota [°F] [max.] | 248 °F |
| Prevádzková teplota [°F] [Min] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Typické príslušenstvo |
| Typ externého pripojenia | Solder, ODF |
| Typ vnútorného pripojenia | ProTight metric thread |
| Typ výrobku | PSA |
| Veľkosť externého pripojenia | 3/4 mm |
| Veľkosť vnútorného pripojenia | 24 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 67.8 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 67.8 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982501 |
| Proposition 65 | Cancer |