Danfoss logo

034G4563

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Internal conn. Male/FemaleMale
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 1/2 inch I/60
Materiál prípojaNehrdzavejúca oceľ
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Max. uťahovací moment [Nm]72 Nm
Množstvo po formátoch balenia60 pc
Názov výrobkuAdaptér
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzková teplota [°C] [max.]120 °C
Prevádzková teplota [°C] [min.]-30 °C
Prevádzková teplota [°F] [max.]248 °F
Prevádzková teplota [°F] [Min]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTypické príslušenstvo
Typ externého pripojeniaSolder, ODF
Typ vnútorného pripojeniaProTight metric thread
Typ výrobkuPSA
Veľkosť externého pripojenia1/2 mm
Veľkosť vnútorného pripojenia24

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom81 Gram
Hmotnosť bez obalu81 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162982495
Proposition 65Cancer