Elektromagnetický ventil, EVR 6, 1 m³/h, Funkcia: NC
032L1209
Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Materiál telesa: Mosadz, Max. Pracovný tlak [bar]: 45.2, Možnosť manuálnej prevádzky: Nie, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 12
032L1209
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Chladivá schválené podľa UL | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a |
| Cievka | Nie |
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely elektromagnetického ventilu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(a)6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 1.150 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 1.000 m³/h |
| Identický produkt | 032L7308 |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Kompatibilita mazív | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | EVR 6 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 12 |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Max. OPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
| Max. OPD [bar] 20 W DC | 28 bar |
| Max. OPD [bar] cievka BJ/BX | 38 bar |
| Max. OPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
| Max. OPD [psi] 20 W DC | 406 psi |
| Max. OPD [psi] cievka BJ/BX | 550 psi |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 45.2 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 655 psig |
| MinODP [bar] | 0.030 bar |
| MinODP [psi] | 0.440 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| MOPD [bar/psi] | Coil Dependent |
| Možnosť manuálnej prevádzky | Nie |
| Názov programu súčastí | EVR |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Elektromagnetický ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EACUAUL |
| Poznámka k strednému rozsahu teploty | Defrost max 130°C/265°F |
| Prevádzka ventilu | SERVO-MEMBRÁNA |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 175 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | EVR 2-8/EVO 100-102 |
| Skupina kvapaliny | 12 |
| Smer | Prechodový |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 105 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 221 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -40 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Systém aktuátora [mm] | 13.5 mm |
| Teplota okolia | -40 - 80 °C |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | EVR 6 |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typové označenie | Elektromagnetický ventil, spájkovaný spoj |
| Veľkosť dýzy [mm] | 6.00 mm |
| Veľkosť prívodu [palce] | 1/2 in |
| Veľkosť vývodu [palce] | 1/2 in |
| Vyhovuje MWP [bar] PED | 49 bar |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.238 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.19 Kilogram |
| Objem | 0.924 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428952910 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |