Danfoss logo
EVR 32-40 NC Solenoid valve - Version 2

Elektromagnetický ventil, EVR 40, 24.2 m³/h, Funkcia: NC

032L1112

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Materiál telesa: Liatina, Max. Pracovný tlak [bar]: 45.2, Možnosť manuálnej prevádzky: Nie, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.3
ChladiváR1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Chladivá schválené podľa ULR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a
CievkaNie
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(c)
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]28.000 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]24.200 m³/h
Kompatibilita mazívABMOPAGPAOPOEPVE
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEVR 40 Valve ODF-ODF 2 1/8in Singlep.
Materiál telesaLiatina
Max. OPD [bar] 10 W AC38 bar
Max. OPD [bar] 20 W DC17 bar
Max. OPD [bar] cievka BJ/BX31 bar
Max. OPD [psi] 10 W AC550 psi
Max. OPD [psi] 20 W DC246 psi
Max. OPD [psi] cievka BJ/BX450 psi
Max. Pracovný tlak [bar]45.2 bar
Max. Pracovný tlak [psig]655 psig
MinODP [bar]0.200 bar
MinODP [psi]2.900 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
Možnosť manuálnej prevádzkyNie
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov programu súčastíEVR
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUAUL
Prevádzka ventiluPIEST SERVA
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc
SCIP dokumentácia názov výrobkuEVR 32-40
SmerPrechodový
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]105 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]221 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Teplota okolia-40 - 80 °C
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuEVR 40
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Typové označenieElektromagnetický ventil, spájkovaný spoj
Veľkosť dýzy [mm]25.40 mm
Veľkosť prívodu [palce]2 1/8 in
Veľkosť vývodu [palce]2 1/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.988 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.534 Kilogram
Objem7.56 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428943116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm