Danfoss logo
Electric expansion valve, EVRP 1.4 032F4011

032F8019

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.3
ChladiváR134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A
CievkaNie
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]0.144 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]0.125 m³/h
Kompatibilita mazívABMOPAGPAOPOEPVE
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18
Max. OPD [bar] 10 W AC21 bar
Max. Pracovný tlak [bar]28.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]400 psig
MinODP [bar]0.000 bar
Množstvo po formátoch balenia18 pc
MOPD [bar/psi]Gas
Možnosť manuálnej prevádzkyNie
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieEACUA
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
SCIP dokumentácia č.d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445
SCIP dokumentácia názov výrobkuEVRP
SmerRohový
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]0 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]248 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]32 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Teplota okoliaPozrite si technický list
Typ prívodného pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuEVRPH 2.0
Typ vývodného pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typové označenieElektromagnetický ventil, spájkovaný spoj
Veľkosť dýzy [mm]2.00 mm
Veľkosť prívodu [palce]3/8 in
Veľkosť vývodu [palce]3/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.262 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.262 Kilogram
Objem1.112 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428307406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm