Plate, S42/PL.0.4 304 TL 1234R/L S.L
030U1096
Connection: DN150, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U1096
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hrúbka [mm] | 0.4 mm |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S42 PL.0,4 AISI 304 TL 1234R/L SL |
| Model | S42/PL.0.4 304 TL 1234R/L S.L |
| Názov výrobku | Spare part |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pripojenie | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Typ výrobku | Plate |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.79 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 1.79 Kilogram |