Danfoss logo
-product-details

027L0016

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaII
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S10
Materiál telesaNerezová oceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo bočných portov [ks]6 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Uzatvárací ventil
Modul 2Filter
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 4Spätný ventil
Modul 5Prázdny vrchný kryt
Modul 6Uzatvárací ventil
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuVentilová stanica
OsvedčenieCEUAUL
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úpravaZnCr04
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ modulu 1ICFS SS 25
Typ modulu 2ICFF SS 25
Typ modulu 3ICFG SS 25-10
Typ modulu 4ICFC SS 25
Typ modulu 5ICFB 25
Typ modulu 6ICFS SS 25
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuICF SS 25-6-42S10
Umiestnenie bočného portuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Veľkosť prípoja [palce]1 in
Veľkosť pripojenia [mm]25 mm
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom26.856 Kilogram
Hmotnosť bez obalu26 Kilogram
Objem65.121 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255231417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm