Vrchný kryt, ICS3 150, Oceľ
027H7163
Zahrnuté súčasti: Manuálne vreteno; Tesnenie, Použité pre produkt: ICS 150, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
027H7163
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely ICM/ICS/ICLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Konfiguráciapripojenia pilotu | P: Paralelné zapojenieSI-SII: Sériové zapojenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICS 150 Top cover complete |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Vrchný kryt |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | ICS 150 |
| Pripojenie ext.pilotného tlaku | Vsuvka (port P2) |
| Pripojenie manometra | vnútorný závit so záslepkou |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo ICM/ICS/ICLX |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily tlaku a teploty |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | ICS3 150 |
| Vrchný kryt | 3 funkčné moduly |
| Zahrnuté súčasti | TesnenieManuálne vreteno |
| Značka | ICV Flexline |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 34.676 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 34.676 Kilogram |
| Objem | 103.883 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231510 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |