Danfoss logo
ICS 25 function module

Funkčný modul, ICSE 65

027H6210

Funkčný modul, Použité pre produkt: ICV 65, Hodnota Kv [m³/h]: 70

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1270R170R290R600R600aRE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]81.200 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]70.000 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICSE Insert servo DN65
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuFunkčný modul
Obsah batérieNo
Popis výrobkuFunkčný modul
Použité pre produktICV 65
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuICSE 65

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.778 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.777 Kilogram
Objem5.06 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428403580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm