Funkčný modul, ICS 65
027H6200
Funkčný modul, Hodnota Cv [gal/min]: 81.2, Hodnota Kv [m³/h]: 70, Použité pre produkt: ICF 65-3; ICV 65
027H6200
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Dá sa vykonávať servis | ICS / ICSH spare parts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 81.200 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 70.000 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICS 65 Insert servo |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov programu súčastí | ICS |
| Názov výrobku | Funkčný modul |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Funkčný modul |
| Použité pre produkt | ICF 65-3ICV 65 |
| Poznámky | FUKČNÝ MODUL NAINŠTALOVANÝ |
| Príslušenstvo k výrobku | ICS / ICSH accessories |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily tlaku a teploty |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | ICS 65 |
| Zahrnuté súčasti | TesnenieO-rings |
| Značka | ICV Flexline |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.816 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.46 Kilogram |
| Objem | 4.976 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |