Funkčný modul, ICSE 40
027H4210
Funkčný modul, Použité pre produkt: ICV 40, Hodnota Kv [m³/h]: 27
027H4210
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 31.000 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICSE Insert servo DN40 |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Funkčný modul |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Funkčný modul |
| Použité pre produkt | ICV 40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily tlaku a teploty |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | ICSE 40 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.23 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.225 Kilogram |
| Objem | 3.329 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |