Danfoss logo
ICS 25 function module

Funkčný modul, ICSE 25-20

027H2213

Funkčný modul, Použité pre produkt: ICV 25, Hodnota Kv [m³/h]: 6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1270R170R290R600R600aRE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]7.000 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]6.000 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICSE Insert servo DN25-20
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuFunkčný modul
Obsah batérieNo
Popis výrobkuFunkčný modul
Použité pre produktICV 25
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuICSE 25-20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.516 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.515 Kilogram
Objem1.309 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428403535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm