Funkčný modul, ICME 50-A, Oceľ
027H0588
Popis výrobku: Funkčný modul, Hodnota Kv [m³/h]: 23, Zahrnuté súčasti: Sedlo/O-krúžok; Skrutky/O-krúžok, Použité pre produkt: ICV 50; teleso ICV 50
027H0588
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Čas otvorenia/zatvorenia [s] | 13 s |
| Chladivá | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely ICM/ICS/ICLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 27.000 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 23.000 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICME 50A Function module |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Možnosť manuálnej prevádzky | prostredníctvom nastavenia ICADprostredníctvom multifunkčného nástroja |
| Názov programu súčastí | ICM |
| Názov výrobku | Funkčný modul |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Funkčný modul |
| Použité pre produkt | teleso ICV 50ICV 50 |
| Použité pre produkt, komentáre | S vrchnou zostavou (montážou) |
| Prevádzka ventilu | Ovládaný motorom |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo ICADpríslušenstvo ICM/ICS/ICLX |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily tlaku a teploty |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Systém aktuátora | motor ICAD, magnetická spojka |
| Typ výrobku | ICME 50-A |
| Veľkosť pripojenia vývodu [mm] | 50.0 mm |
| Zahrnuté súčasti | Skrutky/O-krúžokSedlo/O-krúžok |
| Značka | ICV Flexline |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 4.96 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 4.64 Kilogram |
| Objem | 8.68 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255241096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |