Danfoss logo
Funkčný modul, ICME 32-A, Oceľ-product-details

Funkčný modul, ICME 32-A, Oceľ

027H0526

Popis výrobku: Funkčný modul, Hodnota Kv [m³/h]: 9, Zahrnuté súčasti: Sedlo/O-krúžok; Skrutky/O-krúžok, Použité pre produkt: ICV 32

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Čas otvorenia/zatvorenia [s]8 s
ChladiváR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICM/ICS/ICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]10.400 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]9.000 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICME 32A Function module
Materiál telesaOceľ
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Možnosť manuálnej prevádzkyprostredníctvom nastavenia ICADprostredníctvom multifunkčného nástroja
Názov programu súčastíICM
Názov výrobkuFunkčný modul
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Popis výrobkuFunkčný modul
Použité pre produktICV 32
Použité pre produkt, komentáreS vrchnou zostavou (montážou)
Prevádzka ventiluOvládaný motorom
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo ICADpríslušenstvo ICM/ICS/ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Systém aktuátoramotor ICAD, magnetická spojka
Typ výrobkuICME 32-A
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]32.0 mm
Zahrnuté súčastiSkrutky/O-krúžokSedlo/O-krúžok
ZnačkaICV Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.84 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.6 Kilogram
Objem3.462 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255241041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm