Danfoss logo
-product-details

027H0523

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Čas otvorenia/zatvorenia [s]7 s
ChladiváR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICM/ICS/ICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]7.000 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]6.000 m³/h
Material DescriptionICME 25A Function module
Materiál telesaOceľ
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Možnosť manuálnej prevádzkyprostredníctvom nastavenia ICADprostredníctvom multifunkčného nástroja
Názov programu súčastíICM
Názov výrobkuFunkčný modul
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis výrobkuFunkčný modul
Použité pre produktICV 25
Použité pre produkt, komentáreS vrchnou zostavou (montážou)
Prevádzka ventiluOvládaný motorom
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo ICADpríslušenstvo ICM/ICS/ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Systém aktuátoramotor ICAD, magnetická spojka
Typ výrobkuICME 25-A
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]25.0 mm
Zahrnuté súčastiSkrutky/O-krúžokSedlo/O-krúžok
ZnačkaICV Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.82 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.786 Kilogram
Objem3.329 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255241027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm