Vrchný kryt, ICSH 65
027H0179
Použité pre produkt: ICV 65, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
027H0179
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICSH 65 Top Cover |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov programu súčastí | ICSH |
| Názov výrobku | Vrchný kryt |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | ICV 65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily tlaku a teploty |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Typ výrobku | ICSH 65 |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 6.027 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 5.605 Kilogram |
| Objem | 10.906 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |