Príruba na zváranie
027F0071
027F0071
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Forma príruby | Oválny |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | PM5-25 Sml. 1 1/4" oval Soc. weld. fl. |
| Množstvo po formátoch balenia | 6 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EAC |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príruba na zváranie |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 1/4 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.538 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.528 Kilogram |
| Objem | 1.607 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428292429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |