Danfoss logo
Adaptor, FSA 33_023U8004, 023U8014,

FSA, KALÍŠKOVÝ SPOJ, Spájka, ODF, Adaptér

023U8004

Typ: FSA, Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Adaptér

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisTypické náhradné diely
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Identický produkt023U8014
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionFSA 33 Flare/Solder Adapter
Materiál prípojaMosadzMeď
Max. Pracovný tlak [bar]46.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]667 psig
Max. uťahovací moment [Nm]30 Nm
Množstvo po formátoch balenia60 pc
Názov výrobkuAdaptér
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTypické príslušenstvo
SCIP dokumentácia č.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dokumentácia názov výrobkuFlare/solder adaptor
Typ prívodného pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuFSA
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť prívodu [palce]3/8 in
Veľkosť vývodu [palce]3/8 in
Zahrnuté súčasti2 pc/box

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.142 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.137 Kilogram
Objem0.076 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422112372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm