Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Filterdehydrátor, puzdro, DCRE

023U7611

Materiál prípoja: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR32R452BR454B
Čistý objem [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Čistý objem [l]0.880 L
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely DCR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietoku1-smerná šípka vytlačená na štítku
KategóriaArt. 4, par. 3
Kód veľkosti jadra48 cu.in.
KonzolaNie
KrytKonektor
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDCRE Filter 04813s Assy
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]50.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]725 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíDCRE
Názov schvaľovacieho súboru ULSA6398
Názov výrobkuFilterdehydrátor, puzdro
Objem puzdra [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem puzdra [l]0.88 L
Obsah batérieNo
Počet jadier1
Podm. výk. kvap. (ARI 710-2009) [IMP]Delta p = 1 psitliq= 86°Ftvap=5°F
Podm. výk. kvap. (ARI 710-2009) [SI]Delta p = 0,07 barutliq= 30°Ctvap=-15°C
Popis výrobkuFilter-dehydrátor (sušič) chladiva
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo k DCR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaFilterdehydrátory
Skupina kvapaliny2
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]160 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ prípojaSpájka, ODF
Typ výrobkuDCRE
Typové označenieDCRE 04813s
Veľkosť spájkovaného spoja [palce]1 5/8 in
Výk. kvap. [Kw]R32: 351.0R452B: 292.5R454B: 299.5
Výk. kvap. [TR]R32: 99.8R452B: 83.2R454B: 85.1
Zahrnuté súčasti1 kryt2 plstené tesnenia8 skrutiek
ZnačkaELIMINATOR

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.385 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.535 Kilogram
Objem11.811 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428675161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm