Filterdehydrátor, puzdro, DCRE
023U7610
Materiál prípoja: Meď
023U7610
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R32R452BR454B |
| Čistý objem [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Čistý objem [l] | 0.880 L |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely DCR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Indikátor smeru prietoku | 1-smerná šípka vytlačená na štítku |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Kód veľkosti jadra | 48 cu.in. |
| Konzola | Nie |
| Kryt | Konektor |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | DCRE Filter 04811s Assy |
| Materiál prípoja | Meď |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 50.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 725 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov programu súčastí | DCRE |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | SA6398 |
| Názov výrobku | Filterdehydrátor, puzdro |
| Objem puzdra [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem puzdra [l] | 0.88 L |
| Obsah batérie | No |
| Počet jadier | 1 |
| Podm. výk. kvap. (ARI 710-2009) [IMP] | Delta p = 1 psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Podm. výk. kvap. (ARI 710-2009) [SI] | Delta p = 0,07 barutliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Popis výrobku | Filter-dehydrátor (sušič) chladiva |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo k DCR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Filterdehydrátory |
| Skupina kvapaliny | 2 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 160 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ prípoja | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | DCRE |
| Typové označenie | DCRE 04811s |
| Veľkosť spájkovaného spoja [palce] | 1 3/8 in |
| Výk. kvap. [Kw] | R32: 312.4R452B: 260.4R454B: 266.6 |
| Výk. kvap. [TR] | R32: 88.8R452B: 74.0R454B: 75.8 |
| Zahrnuté súčasti | 1 kryt2 plstené tesnenia8 skrutiek |
| Značka | ELIMINATOR |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 6.272 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 6.399 Kilogram |
| Objem | 11.811 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675154 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |