Filterdehydrátor, puzdro, DCRE
023U7608
Materiál prípoja: Meď, Veľkosť spájkovaného spoja [mm]: 16
023U7608
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R290R32 |
| Chladivá bez oleja | R1234ze(E)R516A |
| Čistý objem [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Čistý objem [l] | 0.880 L |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely DCR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Indikátor smeru prietoku | 1-smerná šípka vytlačená na štítku |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Kód veľkosti jadra | 48 cu.in. |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Konzola | Nie |
| Kryt | Konektor |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | DCRE Filter 0485s Assy. |
| Materiál prípoja | Meď |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 50.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 725 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov programu súčastí | DCRE |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | SA6398 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Filterdehydrátor, puzdro |
| Objem puzdra [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Objem puzdra [l] | 0.88 L |
| Obsah batérie | No |
| Počet jadier | 1 |
| Popis výrobku | Filter-dehydrátor (sušič) chladiva |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo k DCR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Filterdehydrátory |
| Skupina kvapaliny | 2 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 160 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ prípoja | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | DCRE |
| Typové označenie | DCRE 0485s |
| Veľkosť spájkovaného spoja [mm] | 16.00 mm |
| Veľkosť spájkovaného spoja [palce] | 5/8 in |
| Zahrnuté súčasti | 1 kryt2 plstené tesnenia8 skrutiek |
| Značka | ELIMINATOR |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 6.3 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 5.92 Kilogram |
| Objem | 12.585 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428654302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |