Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Filterdehydrátor, puzdro, DCRE

023U7607

Materiál prípoja: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A
Chladivá bez olejaR1234ze(E)R516A
Čistý objem [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Čistý objem [l]0.880 L
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely DCR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietoku1-smerná šípka vytlačená na štítku
KategóriaArt. 4, par. 3
Kód veľkosti jadra48 cu.in.
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
KonzolaNie
KrytKonektor
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDCRE Filter 0489s Assy
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]50.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]725 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíDCRE
Názov výrobkuFilterdehydrátor, puzdro
Objem puzdra [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem puzdra [l]0.88 L
Obsah batérieNo
Počet jadier1
Podm. výk. kvap. (ARI 710-2009) [IMP]Delta p = 1 psitliq= 86°Ftvap=5°F
Podm. výk. kvap. (ARI 710-2009) [SI]Delta p = 0,07 barutliq= 30°Ctvap=-15°C
Popis výrobkuFilter-dehydrátor (sušič) chladiva
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo k DCR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaFilterdehydrátory
Skupina kvapaliny2
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]160 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ prípojaSpájka, ODF
Typ výrobkuDCRE
Typové označenieDCRE 0489s
Veľkosť spájkovaného spoja [palce]1 1/8 in
Výk. kvap. [Kw]R1234yf: 116.9R32: 245.9R444B: 187.4R452B: 204.9R454B: 209.8
Výk. kvap. [TR]R1234yf: 33.2R32: 69.9R444B: 53.3R452B: 58.3R454B: 59.7
Zahrnuté súčasti1 kryt2 plstené tesnenia8 skrutiek
ZnačkaELIMINATOR

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.399 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.374 Kilogram
Objem11.811 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428652780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm