Náhradný diel, DCR, 48-F
023U1921
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: DCR, Typové označenie: 48-F, Filterdehydrátor, sitko
023U1921
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR507AR513AR600R744 |
| Chladivá bez oleja | R1234ze(E)R134aR513AR515AR516A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Kód veľkosti jadra | 48 cu.in. |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | 48-F Strainer Insert |
| Množstvo po formátoch balenia | 8 pc |
| Názov programu súčastí | DCR |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Filterdehydrátor, sitko |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | DCR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Filterdehydrátory |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | 48-F |
| Vrátane tesnenia | ÁNO |
| Zahrnuté súčasti | Plstené tesnenieTesnenie |
| Značka | ELIMINATOR |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.397 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.278 Kilogram |
| Objem | 2.811 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428004855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |