Danfoss logo
-product-details

020C5307

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma prírubyOválny
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyDrážka
Material DescriptionOFC staging port flanges kit
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuPríruba
Obsah batérieNo
Použité pre produktOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Použité pre produkt, komentáre2 side ports
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaCheck valve accessories
Špec. materiáluMosadz
Štandardný prípojASME B 16.22
Typ prípojaSpájkovanie
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieFlange
Veľkosť prípoja [palce]1 3/8
Veľkosť pripojenia [mm]35 mm
Zahrnuté súčasti2 flanges ( 1 blind )

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.768 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.761 Kilogram
Objem0.841 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162977705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm