Danfoss logo
020-5429

020-5429

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma prírubyŠtvorhranný
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyDrážka
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionFlange kit 4 1/8 in for OFC 80
Množstvo po formátoch balenia4 pc
Názov výrobkuPríruba
Obsah batérieNo
Použité pre produktOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaCheck valve accessories
SCIP dokumentácia č.a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
SCIP dokumentácia názov výrobkuOFC
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojASME B 16.22
Typ prípojaSpájkovanie
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieFlange
Veľkosť prípoja [palce]4 1/8 in
Veľkosť pripojenia [mm]105 mm
Zahrnuté súčasti1 príruba

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.418 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.418 Kilogram
Objem3.416 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162378915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm