020-5428
020-5428
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma príruby | Štvorhranný |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Konštrukcia príruby | Drážka |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Flange kit 3 1/8 in for OFC 80 |
| Množstvo po formátoch balenia | 4 pc |
| Názov výrobku | Príruba |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Check valve accessories |
| SCIP dokumentácia č. | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | OFC |
| Špec. materiálu | Oceľ |
| Štandardný prípoj | ASME B 16.22 |
| Typ prípoja | Spájkovanie |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Flange |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3 1/8 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 80 mm |
| Zahrnuté súčasti | 1 príruba |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.647 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.529 Kilogram |
| Objem | 3.416 Cubic decimeter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378885 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |