Danfoss logo
Flange, Flange, 35 mm, Soldering 020-5081

020-5081

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma prírubyOválny
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyDrážka
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionOFC 80 staging port flange
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov výrobkuPríruba
Obsah batérieNo
Použité pre produktOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Použité pre produkt, komentáre1 side port
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaCheck valve accessories
SCIP dokumentácia č.a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
SCIP dokumentácia názov výrobkuOFC
Špec. materiáluMosadz
Štandardný prípojASME B 16.22
Typ prípojaSpájkovanie
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieFlange
Veľkosť prípoja [palce]1 3/8 in
Veľkosť pripojenia [mm]35 mm
Zahrnuté súčasti1 príruba

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.43 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.426 Kilogram
Objem0.447 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162485163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm