Danfoss logo
High performance coil

Solenoidová cievka, BB230AS, DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 230, Multi balenie

018F7351

Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 230, Frekvencia [Hz]: 50 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu018F7351
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDIN plochý
Elektrický konektor3 x ploché
EPD k dispozíciiYes
FarbaModrý
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50 Hz
Identický produkt018F8351
Klasifikácia IP krytiaIP00
KompatibilitaEN 60730-1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCIVKA BB230VAC 50HZ 10W clip-on
Menovité pracovné hodnotyPriebežne
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]230 V
Názov programu súčastíEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Názov výrobcuDanfoss
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACLLC CDC TYSK
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripojenie cievkyDIN plochý
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]97 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rel. vlhkosť, podmienkyBez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]176 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia názov výrobkuSolenoid coils
Spotreba energie [W] 50 Hz11.0 W
Spotreba energie 50 Hz [VA]19.0 VA
Štandardná konštrukcia cievkyVDE 0580
Štandardné elektrické pripojenieEN175301-803
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuBB230AS
Typové označenieBB230AS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojenia6.3 mm x 0.8 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.274 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.252 Kilogram
Objem0.266 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428026475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm