Danfoss logo
RTW + Bidir 013G7120 Sensor Set

Skrinka, RTW, bidir, Rohový

013G7120

KOMBINOVANÝ BALÍK RTW 15MM

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Liquids
FarbaBiela RAL 9016
KonštrukciaRohový
Konštrukcia snímačaRTW
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRTW combi pack 15mm
Médium snímačaKvapalina
Nastavená teplota snímača [°C] [max.]28 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.]8 °C
Obsah batérieNo
Obsah sady2-elements
Označenie CENo
PopisKOMBINOVANÝ BALÍK RTW 15MM
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaTRV set
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.9dd89f43-17f9-4c24-b05f-43d963d36088
SCIP dokumentácia názov výrobkuRTW Combi pack 1
Typ baleniaSkrinka
Typ pripojenia k ventiluRA
Typ RLVžiadne RLV
Typ snímačaZabudovaný snímač
Typ šróbeniaBez koncového dielu
Typ ventiluBidir
Typ výrobkuRTW+ Bidir
Veľkosť ventilu15 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.381 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.38 Kilogram
Objem0.564 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425119743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm