Danfoss logo
Set radiátorová hlavica, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Rohový-product-details

Set radiátorová hlavica, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Rohový

013G7058

RTRW-K + RLV-KS 1/2" angle

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FarbaBiela RAL 9016
KonštrukciaRohový
Konštrukcia snímačaRTRW-K
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 an. RTRW-K blister
Médium snímačaKvapalina
Nastavená teplota snímača [°C] [max.]28 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.]8 °C
Obsah batérieNo
Obsah sady2-elements
Označenie CENo
PopisRTRW-K + RLV-KS 1/2" angle
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaSet radiátorová hlavica
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
SCIP dokumentácia názov výrobkuRLV-KS & RTRW-K Set
Typ baleniaBlister
Typ pripojenia k ventiluM30x1.5
Typ RLVRLV-KS
Typ snímačaZabudovaný snímač
Typ šróbeniaBez koncového dielu
Typ ventilužiadny ventil
Typ výrobkuRTRW-K + RLV-KS
Veľkosť ventilu½"

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.92 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.592 Kilogram
Objem0.002 Cubic meter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC4620003280382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm