Danfoss logo
RA-KE_013G7042_L

Súpravy rozdeľovač, zberač, RTR-KE s kolienkom, žiadne RLV, Priamy

013G7042

RTR-KE 15 S, w/elbow

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h] [max.]2.50 m³/h
KonštrukciaPriamy
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRTR-KE 15 S, w/elbow
Obsah batérieNo
Obsah sadyVentil
Označenie CENo
PopisRTR-KE 15 S, w/elbow
Použitie1-rúrkový systém
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
Product line03
Produktová skupinaSúpravy rozdeľovač, zberač
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]0.60 bar
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.5535b856-08cf-4f2f-a866-dee21d466a1e
SCIP dokumentácia názov výrobkuRTR-KE Radiator valve w. elbow
Skúšobný tlak [bar]16 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota prietoku [°C] [max.]120 °C
Typ RLVžiadne RLV
Typ ventiluRTR-KE s kolienkom
Typ výrobkuRTR-KE/KEW
Veľkosť pripojenia na vstupeG 1/2
Veľkosť pripojenia na výstupeR 1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.375 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.374 Kilogram
Objem0.327 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425127519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm