Danfoss logo
RTR-K Manifold

Súpravy rozdeľovač, zberač, RTR-K, Pripojenie z podlahy

013G7041

RTR-K coupling, floor connection

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
KonštrukciaPripojenie z podlahy
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRTR-K Coupling, floor connection
Obsah batérieNo
Obsah sadyVentil
Označenie CENo
PopisRTR-K coupling, floor connection
Použitie2-rúrkový systém
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
Product line03
Produktová skupinaSúpravy rozdeľovač, zberač
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]0.60 bar
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.7efd20c0-889e-478e-85a4-2e399d7c15e5
SCIP dokumentácia názov výrobkuRTR-E & -KE Couplings
Skúšobný tlak [bar]16 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota prietoku [°C] [max.]120 °C
Typ RLVRTR-K
Typ ventiluCoupling
Typ výrobkuRTR-K/KW
Veľkosť pripojenia na vstupeG 3/4 A
Veľkosť pripojenia na výstupeR 1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.414 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.406 Kilogram
Objem0.344 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425126307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm