Danfoss logo
RTR-KE

Súpravy rozdeľovač, zberač, RTR-KE, Pripojenie z podlahy

013G7040

RTR-KE coupling, floor connection

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
KonštrukciaPripojenie z podlahy
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRTR-KE Coupling, floor connection
Obsah batérieNo
Obsah sadyVentil
Označenie CENo
PopisRTR-KE coupling, floor connection
Použitie1-rúrkový systém
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
Product line03
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSúpravy rozdeľovač, zberač
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]0.60 bar
Schválenie ULNo
Skúšobný tlak [bar]16 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota prietoku [°C] [max.]120 °C
Typ RLVRTR-KE
Typ ventiluCoupling
Typ výrobkuRTR-KE/KEW
Veľkosť pripojenia na vstupeG 3/4 A
Veľkosť pripojenia na výstupeR 1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.427 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.41 Kilogram
Objem0.336 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425126291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm