Danfoss logo
RTR 15/6TB

Ventily s ponornou rúrkou, RTR 15/6TB, Pripojenie zo steny

013G7000

RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]1.00 m³/h
KonštrukciaPripojenie zo steny
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRTR 15/6TB
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisRTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
Použitie2-rúrkový systém
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
Product line03
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaVentily s ponornou rúrkou
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]0.60 bar
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
SCIP dokumentácia názov výrobkuRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
Skúšobný tlak [bar]16 bar
Teplota prietoku [°C] [max.]120 °C
Typ výrobkuRTR 15/6TB
Veľkosť pripojenia na vstupeRp 1/2
Veľkosť pripojenia na výstupeR 1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.57 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.562 Kilogram
Objem1.044 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425126260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm